Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
19
Tools
2
Hoods/Housings
5
Артикул: 09 45 545 9010
HPP V4 / V14 разъём 10к.
HPP V4 / V14 разъём 10к.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Контактные вставки
Подключение обжимом
Номинальный ток: ‌5 A
Контакты: 10
Поперечное сечение проводника: 0.13 ... 0.82 mm²
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Благородный металл поверх Ni Сторона подключения
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 45 545 9010
HPP V4 / V14 разъём 10к.
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
19
Tools
2
Hoods/Housings
5
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Signal
  • Element Inserts
  • Specification for panel feed through HIFF
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 10
  • Pack contents incl. male insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.1 mm
  • Contact spacing (termination side)
    2.4 mm
    3 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2.4 mm
    3 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ≥ 1.4 mm
  • Creepage distance ≥ 1.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ‌ 50 N
  • Withdrawal force ‌ 50 N
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.5 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Noble metal over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061453
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare