Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
7
Accessories
3
N.º de referencia: 02 02 160 2601
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 02 02 160 2601
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
7
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 160
  • Configuración de contacto Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 3,7 mm
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 5
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación
    ‌1 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌1 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤20 mΩ para filas a, b, c
    ≤30 mΩ para filas z, d
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Fuerza de inserción ≤ 160 N
  • Fuerza de extracción ≤ 120 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según IEC 61076-4-113
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 24,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140198685
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD