Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 04 211 0100 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Singlemode, Cable length: 10 m, Diameter: 5.5 mm
Notes
Compare
Osanumero: 33 04 211 0100 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Expanded beam
  • Соединитель 2 Expanded beam
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Одномодовый
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество волокон 4
  • Тип волокна 4E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 5,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 1021 (желтый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 530 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140258914
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare