Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 53 211 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-2xPP SCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-20M-2xPP SCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 53 211 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-2xPP SCRJ MM POF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® PushPull (V14) Termoplastic
    SCRJ duplex POF
  • Conector 2
    Han® PushPull (V14) Termoplastic
    SCRJ duplex POF
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Structură miez 980 / 1000 µm
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 8 mm
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.219 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140150812
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
PushPull Selection Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar