Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0015 0500
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0015 0500
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LP 14 pinów
  • Złącze 2
    M12
    Żeński
    12 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Wysoki stopień odporności na olej
    Bez silikonu
  • Cechy Linka
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia 6× 2× 0,34 mm²
  • Zakres zastosowań do połączenia enkodera
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274655
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600