Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
10
Accessories
13
N.º de referencia: 09 73 196 7974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-3-P5Au
DIN-Signal R096MP-13,0C1-3-P5Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 196 7974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-3-P5Au
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
10
Accessories
13
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type R
  • Element Male connector
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode
    Press-in termination
    Wrap termination
  • Verbindingstype
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Aantal contacten 96
  • Contactconfiguratie Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Afsluitingslengte 13 mm
  • Codering Coding with loss of contacts
  • PCB-bevestiging With fixing flange
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1.2 mm
  • Kruipweg ≥ 1.2 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau
    3
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 17.1 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140104037
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD