Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Tools
7
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 296 6850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 296 6850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Tools
7
Accessories
3
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type C
  • Element Female connector
  • Beskrivelse af kontakten Straight
Version
  • Termineringsmetode Press-in termination
  • Tilslutningstype
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Antal kontakter 96
  • Kontaktkonfiguration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Termineringslængde 4.5 mm
  • Kodning Coding with loss of contacts
  • Fastgørelse af PCB With fixing flange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2.54 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel strøm Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1011 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Indsætningskraft ≤ 90 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 60 N
  • Ydeevneniveau
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-tykkelse ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Materiale (indsats) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Farve (indsats) RAL 7035 (light grey)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 15.84 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140007277
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar