Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
Артикул: 09 23 248 6850 222
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2-NFF

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение запрессовкой
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 48
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7035 (светло-серый)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 23 248 6850 222
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2-NFF
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип 2С
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
  • Число контактов 48
  • Конфигурация контактов Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 15, 16
  • Длина подключения 4,5 mm
  • Кодирование Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +105 °C предельная  температура ограничена печатной платой
  • Усилие вставки ≤ 45 N
  • Усилие расстыковки ≤ 30 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7035 (светло-серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (дополнительно)
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 9 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140041936
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare