Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Accessories
3
N.º de referencia: 09 23 248 5866
DIN-Signal 2C048FP-3,7C1-1
DIN-Signal 2C048FP-3,7C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4), 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 23 248 5866
DIN-Signal 2C048FP-3,7C1-1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification 2C型
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method 壓接終端
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆棧
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
  • Termination length 3.7 mm
  • Coding 不缺針的編碼方式
  • PCB fixing 帶固定法蘭
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
  • Insertion force ≤ 45 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    Ni 接線端
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    三氧化二抗
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 7.66 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140195721
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD