Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
N.º de referencia: 09 06 348 2951
DIN-Power F048MR-3,0C1-1-clip
DIN-Power F048MR-3,0C1-1-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 348 2951
DIN-Power F048MR-3,0C1-1-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectori
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tip F
  • Elemento Conector tată
  • Descripción del contacto Unghiular
  • Características Sunt permise numai abateri de culoare şi stropi
Versión
  • Método de terminación Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tipo de conexión
    Placa de bază la placa fiică
    Card de extensie
    PCB la cablu
  • Número de contactos 48
  • Configuración de contacto Rândurile z, d şi b, poziţiile 2, 4, ... , 30, 32
  • Codificación
    Codificare cavitate
    Codificare teacă
    Codificare cu pierderea contactelor
    Codificare D20
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Cu flanşă de fixare
    Cu clemă Snap-in
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Distancia de separación ≥ 1,6 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C pentru 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 75 N
  • Fuerza de extracción ≤ 75 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    conf. cu IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,55 kV (contact-contact)
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (aislante) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Color (aislante) Bej
  • Material (contactos) Aliaj de cupru
  • Superficie (contactos)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Da
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plumb
    Nichel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 22,84 g
  • País de origen România
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140195509
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar