Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 69 200 9032
D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 7
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 69 200 9032
D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category 連接器
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element 連接器
  • Description of the contact
    車削
    彎式
Version
  • Termination method 波峰焊接接線方式
  • Gender 公頭
  • Size D-Sub 2
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 5
  • Number of power contacts 2
  • PCB fixing
    帶框架
    帶鎖板扣
  • Locking type 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Flange height 7.3 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated current (power) 20 A
  • Insulation resistance >105 Ω
  • Contact resistance, signal area ≤ 10 mΩ
  • Contact resistance, power area ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles > 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • Material (insert)
    熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PBT)
    外殼:鋼、鍍錫
  • Colour (insert) 綠色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鍍金 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • 加州 65 號提案物質
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
規格和認證
  • 規格
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 16.96 g
  • Country of origin 德國
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097469
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar