Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 4
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
37
Longitud de terminación
3,8 mm
Fijación de placas de circuitos impresos
Con bloqueos de placa
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
Distancia entre filas
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,77 mm
Altura de brida
7,3 mm
Corriente nominal
7,5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>1010 Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 123 N
Fuerza de extracción
≥ 11 N
≤ 82 N
Nivel de rendimiento
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Tensión de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1,6 mm
Altura de instalación
7,3 mm
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
外殼:鋼、鍍錫
Color (aislante)
白
Material (contactos)
銅合金
Superficie (contactos)
鎳表面鍍貴金屬 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
Exenciones RoHS
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
符合豁免標準
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
鉛
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1