Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 09 66 275 6582 333
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP SA
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP SA

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌7.2 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PPA), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 66 275 6582 333
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP SA
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 2
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 15
  • alte contacte Cu pin de împământare
  • Lungime terminaţie 2,1 mm
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
  • Conţinut pachet Mostră
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,74 mm
  • Curent nominal ‌ 7,2 A
  • Curent nominal @ 40 °C
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 50 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Nu
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică armată cu fibră de sticlă (PPA)
    Carcasă: oţel, placat cu nichel
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 8 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140218109
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler