Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
With rear frame
Solder cup termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 25
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás IP67
  • Elem Csatlakozó
  • Specifikáció hátsó kerettel
  • Az érintkező leírása
    Esztergált
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható búra vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 3
  • Érintkezők száma 25
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 0,4 ... ‌0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +70 °C
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1,2 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
    Ház: sárgaréz, ón bevonatos
  • Színes (betét) Piros
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (tömítés) Szilikon
  • Színes (tömítés) Piros
  • Anyag Présöntött cink, nikkelezve
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 33,212 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140094871
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare