Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
8
N.º de referencia: 09 67 237 5615
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Gris
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 237 5615
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
8
Detalles del producto
Название
  • Категория Conectores
  • Серия D-Sub
  • Название Estándar
  • Элемент Conector
  • Описание контактов
    Estampado
    Recto
Версия
  • Метод подключения Terminación de copa de soldadura
  • Тип Macho
  • Размер D-Sub 4
  • Тип соединения
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Число контактов 37
  • Тип блокировки Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2,5 ... 3 mm
  • Предельная температура -40 ... +85 °C (Temperatura del hierro de soldar durante la soldadura: máx. 350 °C durante 3-5 s)
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения
    2
    según CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Hot plugging Negativa
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Цвет (контактная вставка) Gris
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты) Metal noble sobre Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 15,472 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140094086
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar