Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 32 000 9908
Coding system Han EEE panel feed through
Coding system Han EEE panel feed through

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Codificación
Con contactos/casquillos de guía
Macho, Hembra
Suministrado como par
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 32 000 9908
Coding system Han EEE panel feed through
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® EEE
  • Tipo de accesorio Codificación
  • Descripción del accesorio Con contactos/casquillos de guía
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Detalles Sistema de guía para pasacables
  • Contenidos del paquete Suministrado como par
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • Peso neto 4,25 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140049147
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN