Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 19 00 000 5020
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Cable gland M20x1,5 / D.8mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Con junta ranurada
M20
Diámetro de cable: 7.2 ... 8 mm
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5020
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada preLink®
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
  • Popis příslušenství S drážkovaným těsněním
Technické vlastnosti
  • Velikost M20
  • Průměr kabelu 7,2 ... 8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (příslušenství) Niklováno
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 31,84 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 84849000
  • GTIN 5713140123595
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar