매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
구리 케이블 (원형)
유분 및 자외선에 강함, 할로겐프리
1x 35 mm²
폴리올레핀 공중합체(copolymer)
Notes
비교하다
품번들: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identifiering
  • Kategori Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specification Niet gemonteerd
  • Kabeltyp Koperkabel (rond)
  • Kabelbeskrivning
    Olie- en UV-bestendig
    Halogeenvrij
Version
  • Antal kärnor 1
  • Ledarstruktur 1x 35 mm²
  • Skärmning Oskärmad
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 11,7 mm ± 0,3 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niet ingesloten
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niet ingesloten
  • REACH SVHC ämnen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 ämnen Niet ingesloten
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2
    EN 50264-1
    NFPA 130
    EN 50264-3-1
    UN/ECE-R 118
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.061.801,00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다