Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Spare Part
4
System Cables
415
N.º de referencia: 21 03 881 2425
PFT Slim design female D-coded
PFT Slim design female D-coded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero
Hembra
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 881 2425
PFT Slim design female D-coded
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Spare Part
4
System Cables
415
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название
    Slim Design
    PushPull
  • Элемент
    Кабельный соединитель
    Проход через панель
  • Спецификация для монтажа с обратной стороны
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-кодирование
  • Тип блокировки
    Стопорный винт
    PushPull
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
  • Подробные данные Только для сетей Fast Ethernet
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,13 ... 0,82 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2,3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    48 V AC
    60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌2 Nm Стопорная гайка
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 5,7 ... 8,8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 5,4 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140225930
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar