Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 9936 XL
шайба для крепежа M4
шайба для крепежа M4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Arandela
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 9936 XL
шайба для крепежа M4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Han-Modular®
  • Тип аксессуара Float washer
Версия
  • Подробные данные To enable the frame to be float mounted using standard M4 fixing screws
Технические характеристики
  • Диапазон блокировки ± 4 mm
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1,000
  • Вес нетто 1.99 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 73182200
  • GTIN 5713140934474
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica