Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
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
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Vertical
  • Características Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor)
Versión
  • Método de terminación Terminación de jaula de resorte de encaje
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 4
  • Detalles Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 0,5 mm² Sencillo
    0,2 ... 0,5 mm² Trenzado
    0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ‌ 1,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 1,6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 6 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 20 N
  • Fuerza de extracción ≥ 4 N
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140114890
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar