Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
N.º de referencia: 09 12 001 3091
Han Brid-USB-M Patchkabel
Han Brid-USB-M Patchkabel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + USB
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 001 3091
Han Brid-USB-M Patchkabel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Detalles del producto
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han-Brid®
  • Название Han-Brid® USB
Версия
  • Тип Female
  • Размер 3 A
  • Число контактов 2
  • другие контакты + USB
  • Подробные данные Cable side
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≥ 4 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 7.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140016514
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN