Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
No halogenado
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Sistem kablajı
  • Элемент Toplu kablolar
  • Спецификация Monte edilmemiş
  • Тип кабеля Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 30,48 m
  • Damar sayısı 16
  • Damar yapısı AWG 28/7
Teknik özellikler
  • Empedans 110 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +105 °C etkilenmemiş
    -20 ... +105 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Halojen olmayan
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UL 1581
    UL 758
  • Onaylar CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.133 g
  • Вес нетто ‌ 30 g/m
  • Страна изготовления ABD
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140024564
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609