Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 07 31 100 0019
FEDERLEISTE 6PAK6 IN EPT
FEDERLEISTE 6PAK6 IN EPT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Acodado
Terminación de introducción a presión
Contactos: 6
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Chapado en oro Lado de terminación, contacto de centrado, Niquelado Lado de terminación, contacto de puesta a tierra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 07 31 100 0019
FEDERLEISTE 6PAK6 IN EPT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Mini Coax
  • Element Male connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 6
  • Contact configuration 2, 5, 8
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side)
    4.4 mm
    6.25 mm
  • Data rate ≤ 2,500 MHz
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance
    ≤12 mΩ Merkez pimi
    ≤6 mΩ Topraklama pimi
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≥ 60 N
  • Withdrawal force < 6 N
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedance ‌50 Ω
  • PCB thickness ≥1,6 mm
Material properties
  • Material (insert) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Colour (insert) Bej
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts)
    Altın kaplı Eşleşme tarafı
    Altın kaplı Sonlandırma tarafı, merkez pimi
    Nikel kaplı Sonlandırma tarafı, topraklama pimi
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10.84 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000780
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar