Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 015 0571
Carcasa subD 15 pins plast. acodada
Carcasa subD 15 pins plast. acodada

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 2
para tornillos moleteados
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0571
Carcasa subD 15 pins plast. acodada
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type for knurled screws
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details
    Order knurled screw separately.
    for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -30 ... +100 °C
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Length 41,15 mm
  • Width 39,62 mm
  • Height 15 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090620
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar