Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5014
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
M32
Rango de sujeción: 13 ... 21 mm
Material (prensaestopas): Latón
Material (anillo de sujeción): Poliamida (PA)
IP65 / IP68
Tamaño de llave: 36
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5014
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR EasyCon
  • Tartozék típusa Cable gland
  • A tartozék leírása EMC version
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌20 Nm
  • Csavarkulcs méret 36
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP68
  • Méret M32
  • Befogási tartomány 13 ... 21 mm
  • Széles átellenes sarkok 40 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Brass
  • Anyag (tömítés) EPDM
  • Anyag (szorítórugó) Polyamide (PA)
  • Felület (kiegészítők) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 131.08 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140123564
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar