Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 064 7005
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 64P 30,48m
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 64P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 064 7005
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 64P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 30,48 m
  • Количество жил 64
  • Структура ядра AWG 28/7
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -30 ... +105 °C стационарный
    -20 ... +105 °C перемещен
  • Полное сопротивление ‌100 Ω
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤216 Ω/km
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Цветовое кодирование
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4.119 g
  • Вес нетто ‌ 118 g/m
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140025455
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609