Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 02 01 160 1101
CONECTOR MACHO HAR-BUS 160 CTOS
CONECTOR MACHO HAR-BUS 160 CTOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 01 160 1101
CONECTOR MACHO HAR-BUS 160 CTOS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-bus® 64
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
    Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
  • Érintkezők száma 160
  • Érintkező konfigurá z, a, b, c és d sorok, 1, 2, ... , 31, 32 pozíciók
  • Vezető érintkező a helyén
    d1
    d2
    d31
    d32
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 5
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság
    ‌1,2 mm 2 sor között (a, b, c)
    ‌1,2 mm 2 sor között (z, d)
    ‌1,2 mm 2 érintkező között a sorban (a, b, c)
    ‌1 mm 2 érintkező között a sorban (z, d)
  • Kúszóáramút távolság
    ‌1,2 mm 2 sor között (a, b, c)
    ‌1,2 mm 2 sor között (z, d)
    ‌1,2 mm 2 érintkező között a sorban (a, b, c)
    ‌1 mm 2 érintkező között a sorban (z, d)
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás
    ≤20 mΩ a, b, c sorokhoz
    ≤30 mΩ z, d sorokhoz
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 20 mp-ig)
  • Benyomási erő ≤ 160 N
  • Kihúzási erő ≤ 120 N
  • Teljesítményszint
    1
    IEC 61076-4-113 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Bézs
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 5
  • Nettó tömeg 20 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140000025
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar