Han® S 200
Subcategorías
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      18
    • Cableado de sistema
      40
    • Capotas/bases
      29
    • Contactos
      12
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 110 A
      4
    • ‌ 130 A
      12
    • ‌ 155 A
      12
    • ‌ 200 A
      41
    • ≤ 200 A
      12
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 1.500 V
      69
    • ‌ 1.500 V
      40
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      29
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Terminación de engaste
      10
    • Terminación de tornillo
      2
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base montaje tipo pasamuros
      12
    • Base para atornillar
      14
    • Capota
      3
99 products (of 99)
1/4
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias