myHARTING Login
Configuradores
Продукция
产品
Новости eShop
Промышленные соединители / Han
®
Промышленные коммутаторы Ethernet
Соединители для печатных плат
Интерфейсы оператора
Интерфейсные соединители
Круглые соединители
Разводка кабельных систем
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
...
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares industriales
Serie
Serie
Subcategorías
Han
®
F+B
Han® R15
HARTING UIC
HARTING ICC
Han
®
F+B
Han® R15
HARTING UIC
HARTING ICC
M17
M23
Filters
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
1 A
10 A
16 A
400 A
to
1 A
10 A
16 A
400 A
1 A
8
10 A
48
16 A
2
400 A
2
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
50 V
50 V
60 V
110 V
250 V
300 V
300 V
400 V
600 V
600 V
to
50 V
50 V
60 V
110 V
250 V
300 V
300 V
400 V
600 V
600 V
50 V
8
50 V
8
60 V
24
110 V
8
250 V
4
300 V
2
300 V
2
400 V
10
600 V
4
600 V
2
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
1
5
6
7
8
12
13
16
17
18
22
24
28
to
1
5
6
7
8
12
13
16
17
18
22
24
28
1
2
5
2
6
4
7
4
8
10
12
13
13
13
16
6
17
10
18
13
22
12
24
6
28
2
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
65
Terminación de tornillo
2
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base cable a cable
3
Base de cable
1
Base montaje tipo pasamuros
11
Base para atornillar
4
Capota
11
Carcasa
9
Tapa
1
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
16
Enclavamiento mediante bayoneta
3
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP64 estado desconectado
1
IP65
11
IP67
11
IP67 / IP69
12
IP67 / IP69 estado conectado
3
IP67 estado bloqueado
7
IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
12
IP69
13
IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
37
IP6K9K según ISO 20653
7
IPX9
11
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
0,08 ... 0,21 mm²
8
0,08 ... 0,21 mm² Data
3
0,09 ... 0,52 mm²
1
0,14 ... 2,5 mm²
4
0,14 ... 2,5 mm² Señal
2
0,14 ... 4 mm²
4
0,14 ... 4 mm² Señal
2
0,75 ... 1 mm²
32
0,75 ... 2,5 mm²
2
1 mm² Señal
5
1,5 ... 10 mm² Power
4
95 ... 150 mm²
2
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 8 Power
2
AWG 18 ... AWG 17
32
AWG 18 Señal
5
AWG 24 ... AWG 28 Data
2
AWG 26 ... AWG 12 Señal
2
AWG 28 ... AWG 24
8
AWG 28 ... AWG 24 Data
2
Data
1
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
35
Macho
37
Tamaño
Select a value
Reset filter
20
21
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x Integrado
11
1x M16
1
1x M25
4
1x M32
6
1x Pg 11
2
1x Pg 21
12
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada superior
19
Serie
Select a value
Reset filter
HARTING ICC
21
HARTING UIC
66
Han
®
F+B
34
R 15
13
Identificación
Select a value
Reset filter
Power70
4
UIC 558
41
UIC IT
21
Elemento
Select a value
Reset filter
Aislantes
6
Conjuntos de cable
19
Juegos de conectores
40
Especificaciones
Select a value
Reset filter
Con prensaestopa
10
Kit ciego
6
Premontado en un lado
15
Premontado por ambos lados
4
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Acodado
4
Con cordón de fijación
1
Con prensaestopa integrado
6
Con tapa de metal
6
Con tres agujeros para tornillos de fijación
3
Montaje trasero
1
Recto
13
Termoplásticos
1
Versión EMC
3
con rosca M32 integrada
2
con tuerca de retención
1
para fijación del aislante
1
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Placa de retención
2
Tapa de protección
2
Tuerca de fijación
1
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
para bases a empotrar
1
para bases de cable
1
Características de transmisión
Select a value
Reset filter
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
13
Cat. 7
A
Clase F
A
de hasta 1.000 MHz
9
Cat. 8 Clase II hasta 2000 MHz
9
Tasa de bits
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
9
10 Gbit/s
9
10 Mbit/s
22
100 Mbit/s
22
2,5 Gbit/s
9
25 Gbit/s
9
40 Gbit/s
6
5 Gbit/s
9
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
12,9 ... 13,6 mm
3
13 ... 17 mm
2
13 ... 21 mm
1
16,9 ... 17,6 mm
3
16,9 ... 18,5 mm
1
17 ... 20,5 mm
2
17,7 ... 18,5 mm
3
9 ... 13 mm
2
Material (contactos)
Select a value
Reset filter
Aleación de cobre
36
Superficie (contactos)
Select a value
Reset filter
Chapado en oro
14
Chapado en plata
11
Niquelado
9
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Aluminio
3
Cinc fundido a presión
12
Fundición de aluminio
25
Poliamida (PA)
27
Policarbonato (PC)
5
Polipropileno
7
Reforzado con fibra de vidrio
27
Resistente a la corrosión
25
Material (junta)
Select a value
Reset filter
EPDM
6
EPDM/TPE
2
NBR
5
Silicona
57
TPE
6
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
2
Termoplásticos
3
Color (accesorios)
Select a value
Reset filter
Negro
5
Longitud de cable
Select a value
Reset filter
from
1 m
0,3 m
0,5 m
5 m
10 m
2,5 m
7,5 m
to
1 m
0,3 m
0,5 m
5 m
10 m
2,5 m
7,5 m
1 m
4
0,3 m
1
0,5 m
1
5 m
4
10 m
4
2,5 m
1
7,5 m
4
Número de núcleos
Select a value
Reset filter
from
13
17
to
13
17
13
11
17
8
Unfortunately, no results were found for your search query
134 products
(of 134)
1/5
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Número de contactos-Descendente
Método de terminación-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Aislantes
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3021
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3121
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CONECTOR AEREO R15 CARC. METALICA
Artículo nº: 09 15 000 0421
Bloqueo a tornillo
1x Pg 11
Material (capota/base): Aluminio
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE ACOD. METALICA R15
Artículo nº: 09 15 000 0122
Acodado
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Aluminio
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE ROSCADA R15 METALICA
Artículo nº: 09 15 000 0121
Recto
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Aluminio
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE ACOD. PLASTICO R15
Artículo nº: 09 15 000 0102
Acodado
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CARCASA PLASTICA R15 PG11
Artículo nº: 09 15 000 0401
Bloqueo a tornillo
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE RECTA PLASTICO R15
Artículo nº: 09 15 000 0101
Recto
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CARCASA PLASTICA R15 con M16
Artículo nº: 19 15 000 0401
Bloqueo a tornillo
1x M16
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL R15 PLASTICO
Artículo nº: 09 15 000 0301
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa
TAPON DE PLASTICO R15
Artículo nº: 09 15 000 5401
Con cordón de fijación, Termoplásticos
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Carcasa
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
Artículo nº: 97 00 000 0297
para fijación del aislante, Recto
Tamaño: 20
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han F+B-HBM angled blue
Artículo nº: 09 15 513 0901
Acodado, Con tres agujeros para tornillos de fijación
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): EPDM, Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han F+B-HBM blue
Artículo nº: 09 15 513 0301
Recto, Con tres agujeros para tornillos de fijación
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): EPDM, Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
Artículo nº: 09 15 503 0901
Acodado, Con tres agujeros para tornillos de fijación
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Polipropileno
Negro
Material (junta): EPDM, Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UIC558-HBM/CM-13PIN
Artículo nº: 09 58 001 0301
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UIC558-HBM/CM-18PIN
Artículo nº: 09 58 001 0302
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UIC558-HBM/CM-22PIN
Artículo nº: 09 58 001 0303
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 7035 (gris luminoso)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UICIT_WMRF 8
Artículo nº: 09 58 001 0311
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 6005 (verde musgo)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UICIT_WMRF 8/8
Artículo nº: 09 58 001 0312
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 2004 (naranja puro)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
UICIT_WMRF 8/16
Artículo nº: 09 58 001 0313
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 1003 (amarillo señales)
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UIC558-HTE-13PIN-PG21
Artículo nº: 09 58 001 1440
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UIC558-HTE-18PIN-PG21
Artículo nº: 09 58 001 1441
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
UIC558-HTE-22PIN-PG21
Artículo nº: 09 58 001 1442
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han F+B hood-gg-M25 black
Artículo nº: 19 15 503 1403
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Polipropileno
Negro
Material (junta): EPDM/TPE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han F+B hood cable to cable
Artículo nº: 19 15 503 1701
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Polipropileno
Negro
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han F+B hood-gg-M25 blue
Artículo nº: 19 15 513 1403
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): EPDM/TPE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han F+B-HCC-M25 blue
Artículo nº: 19 15 513 1701
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): Silicona
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
5
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Número de contactos - Descendente
Método de terminación - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 134 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0