Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Контактные вставки
4
N.º de referencia: 19 12 008 0501
Capota metálica Q 8/0 M25
Capota metálica Q 8/0 M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para medio prensaestopa Han-Compact®, para Han® Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han® Q17/0 y Han® Q Data RJ45
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Cromado
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 12 008 0501
Capota metálica Q 8/0 M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Контактные вставки
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base
    para medio prensaestopa Han-Compact®
    para Han® Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han® Q17/0 y Han® Q Data RJ45
Versión
  • Tamaño Han-Compact®
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para aplicaciones industriales
  • Detalles para Han® Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han® Q17/0 y Han® Q Data RJ45
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Cromado
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS No conforme
  • Estado ELV No conforme
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 155 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124141
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar