Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
143
N.º de referencia: 09 70 006 2813
Staf 06 Pos. F Insert Screw
Staf 06 Pos. F Insert Screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 006 2813
Staf 06 Pos. F Insert Screw
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
143
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Staf®
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 6
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 25 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 50 V
  • Tensión nominal según CSA 50 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Par de apriete ‌0,25 Nm Tornillo de contacto M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 10 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102897
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar