Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 002
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 002
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Connettore 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,2 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 10x AWG 26
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Codifica Tipo B
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140260290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje