Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 2003
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 3,2
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 3,2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo B, 25 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 70 000 2003
har-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 3,2
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    Tipo B
    25 posiciones
Características técnicas
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌3.2 mm ±0.4 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplast
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 5,85 g
  • País de origen Finlandia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140122376
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar