Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 281 2813 333
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado, Versión larga
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2 + apantallamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 281 2813 333
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING T1 Industrial
  • Eleman PCB konnektörü
  • Teknik özellikler
    Açılı
    Uzun versiyon
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 2
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri 4 GHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 1.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Test gerilimi UDC
    1 kV (kontak-kontak)
    2,25 kV (kontak-toprak)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3,245 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar