Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 506 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 06P PL2 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 06P PL2 BULK UT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 6
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
5000 piezas
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 506 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 06P PL2 BULK UT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria SEK
  • Element Conector hembra
Wersja
  • Metoda przyłączenia IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Typ połącznia De placa de circuitos impresos a cable
  • Liczba kontaktów 6
  • Szczegóły
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Zawartość opakowania 5000 piezas
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 12 N
  • Siła wycofania ≤ 12 N
  • Klasa właściwości
    2
    conforme a IEC 60603-13
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Resina termoplástica (PBT)
  • Kolor (wkład) Gris
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Níquel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5.000
  • Waga netto 1,05 g
  • Kraj pochodzenia Rumanía
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140210462
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar