Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 780 0805 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Entrada de potencia de corriente alterna
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 0805 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m
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
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Entrada de potencia de corriente alterna
  • Conector 1 Han® Q 5/0 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características Cable TC-ER
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 4G 2.5 mm²
Características técnicas
  • Tipo de corriente AC
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276253
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje