Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 0050 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 0.5m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 0050 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 0.5m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4)
    Puissance 3 pôles
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4)
    Puissance 3 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Câblage 1:1
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3 G 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 2
  • Contact de terre Oui
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Résistance aux vibrations
    10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
    5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs
    25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140246362
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600