Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Készülékoldal / Fali átvezetés
4
N.º de referencia: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Készülékoldal / Fali átvezetés
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ A
  • Kontaktdon 2
    IP20 USB 2.0
    Typ A
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning ‌ 30 V DC
  • Datahastighet ‌ 480 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd > 1,6 x 106 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Isättningskraft ≤ 35 N
  • Urtagningskraft ≥ 15 N
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.9 mm
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jord)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Förbindningssida
    Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • Material (övergjutning) Polyamid (PA)
  • Färg (övergjutning) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 106 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140262737
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Otros documentos