Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 12 000 9908
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
En el Han® Q 7/0
Corriente nominal: ‌7.5 A
Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 000 9908
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Descripción del accesorio En el Han® Q 7/0
Versión
  • Tipo Hembra
  • Detalles para placas de circuitos impresos de hasta 2,4 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140016316
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar