Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
1
N.º de referencia: 21 82 301 2004
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para montaje frontal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 82 301 2004
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Insertos
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M8
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio para montaje frontal
Versión
  • Tipo Hembra
Características técnicas
  • Altura de montaje 12 mm
  • Par de apriete ‌1 Nm Tuerca de retención
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140337053
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400