Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 821 2505
M12 slim female crimp 4/5 pol A cod
M12 slim female crimp 4/5 pol A cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable connector
Straight
Female
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5, 4
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 821 2505
M12 slim female crimp 4/5 pol A cod
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
Spare Part
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Conectores
  • 제품 시리즈 Conectores circulares M12
  • 식별 Slim Design
  • 요소 Conector de cable
  • 사양 Recto
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de engaste
  • 젠더 Hembra
  • 차폐형 apantallado
  • 컨택트핀 개수
    5
    4
  • 코딩 Codificación A
  • 잠금 유형 Bloqueo a tornillo
  • 상세설명 Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
기술적 특성
  • 도체 단면적 0,13 ... 0,82 mm²
  • 도체 단면적 AWG 26 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2,3 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 정격 전압 110 V CA/CC cuando se utiliza con 4 contactos
  • 정격 임펄스 전압 1,5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0,6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 15
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 estado conectado
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Poliamida (PA)
  • 재료 (후드/하우징) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 30 g
  • 원산지 Rumanía
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140139596
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar