Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 309 1530
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR- Back 1pc
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR- Back 1pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación K
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 309 1530
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR- Back 1pc
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Power
  • Element Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Specification
    Recto
    con base
    para montaje trasero
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Gender Macho
  • Shielding apantallado
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts Contacto PE
  • Coding Codificación K
  • Locking type
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228382
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar