Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 34 CON 77P4
M12 A4 angled female shld
M12 A4 angled female shld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector do cabo
Angular, Sobreinjetado
Fêmea
Codificação A
Contatos: 4
Seção transversal do condutor: 0.34 mm²
Corrente Nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP67 condição conectada
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 77P4
M12 A4 angled female shld
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
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    Angled
    Overmoulded
版本
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 4
  • 编码 A-coding
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 导体截面积 0.34 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 22
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -30 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (overmoulding) Black
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140813328
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar