Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0413
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.05m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.05m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1.05 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0413
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.05m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Koperkabel (rond)
  • Описание кабеля Halogeenvrij
Версия
  • Длина кабеля 1,05 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 mm²
  • Метод подключения Krimpaansluiting
  • Экранирование Niet-afgeschermd
  • Кодирование A-codering
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethaan)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • Состояние ВЭА conform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niet ingesloten
  • Законопроект 65 штата Калифорния Niet ingesloten
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713141060868
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855