配套產品
配套產品
零件號: C2 13 200 0000 0321
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PVC 2.80m
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PVC 2.80m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 2.8 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0321
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PVC 2.80m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria 系統佈線
  • Série 圓形連接器 M12
  • Elemento 電纜組裝
  • Especificação 預裝一端
  • Conector 1
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • Tipo de cabo 銅質電纜 (圓型)
Versão
  • Comprimento do cabo 2.8 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 0.34 mm²
  • Método de terminação 壓接針
  • Blindagem 無屏蔽
  • Codificação A編碼
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Diâmetro do cabo 4.5 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • 認證 CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem 德國
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140971301
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較