Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0109
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 5.00m
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0109
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 5.00m
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
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niezawarte
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140521162
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604