Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0218
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 10.00m
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0218
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 10.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Systemverkabelung
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Kabelkonfektionen
  • Especificaciones einseitig konfektioniert
  • Conector 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
    umspritzt
  • Tipo de cable Kupferkabel (rund)
  • Descripción del cable Livre de halógenos
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminação crimpada
  • Blindaje Não blindado
  • Codificación Codificação A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diámetro de cable 4 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Estado ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Não contido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Não contido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140950139
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604