Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 37 B60 0430 030
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 3m bk
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 3m bk

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 37 B60 0430 030
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 3m bk
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Exenciones RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Estado ELV условно совместим
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Да
  • Sustancias REACH SVHC Свинец
  • Sustancias de la California Proposition 65 Да
  • Sustancias de la California Proposition 65 Свинец
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 114 g
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140809864
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604