Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 6016 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz CAN
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 6016 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Elemento Interface de barramento
  • Especificação Interface CAN
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Fêmea
  • Alinhamento inversão
  • Tamanho D-Sub 1
  • Número de Pólos 9
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x
  • Tipo de trava Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem
    Placa cega
    Flange de crimpagem
    Terminal de crimpagem
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 20
  • Tensão Nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Comprimento de decapagem 5 ... 6 mm
  • Torque de aperto
    ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
    ≤0,3 Nm parafuso da tampa
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP40
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Comprimento 61,7 mm
  • Largura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 82,32 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140158566
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403